Обзор

Особенности и преимущества

  • Полноценные радиоплата для оценки:
    • ADRV9026-HB/PCBZ для диапазона частот от 2,8 ГГц до 6 ГГц
    • ADRV9026-MB/PCBZ для диапазона частот от 650 МГц до 2,8 ГГц
  • Платформа с широкополосным ВЧ-приемопередатчиком в конфигурации 4x4, работающим в диапазоне частот от 650 МГц до 6 ГГц
  • Отдельная дочерняя плата питания предоставляет эталонный проект для создания эффективного источника питания
  • Разъем FMC для подключения материнской платы FPGA ADS9-V2EBZ
  • Комплект включает в себя схемы, спецификацию, трассировку печатной платы, список материалов, программный интерфейс приложения (API), а также программное обеспечение для оценки

Подробнее о продукте

ADRV9026-HB/PCBZ и ADRV9026-MB/PCBZ представляют собой радиоплаты, предназначенные для демонстрации работы четырехканального широкополосного приемопередатчика ADRV9026. Эти радиокарты предоставляют платформу с приемопередатчиком в конфигурации 4x4 для оценки его работы. К периферийным устройствам, необходимым для функционирования радиоплаты, относятся отдельная плата высокоэффективного источника питания и решение для синхронизации, встроенное в радиоплату. Подключив одну из радиоплат к материнской плате ADS9-V2EBZ с FPGA через разъем FMC, можно получить полноценную платформу для оценки работы ADRV9026.

Radioverse

Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Содержимое комплекта

  • Одна радиоплата ADRV9026-HB/PCBZ или ADRV9026-MB/PCBZ с разъемом FMC
  • Один кабель настенного блока питания 12В
Примечание: В комплект не входит материнская плата ADS9-V2EBZ, которая необходима для работы и должна быть заказана отдельно. Пожалуйста, используйте одну из двух карт Micro SD на 16 ГБ, включенных в комплект ADS9 EVB (TRX), для загрузки графического интерфейса пользователя на базе Windows для ADRV9026.

Начало работы

Пожалуйста, посетите тематическую страницу ADRV9026, чтобы загрузить пакет файлов для проектирования и пакет программного обеспечения. Пакет файлов для проектирования включает в себя схемы оценочных плат, спецификацию, трассировку печатных плат, модели IBIS, BSDL и JCOM, список материалов, а также символы и контуры посадочных мест на плату. Пакет программного обеспечения включает в себя программное обеспечение, с графическим интерфейсом, исходный код программного интерфейса приложения (API), микропрограммное обеспечение и таблицы определения усиления.

Программное обеспечение

ПО оценивания

Релиз программного обеспечения SW6.2.0.35 для ADRV9026
Данный пакет программного обеспечения для ADRV9026 содержит программное обеспечение с графическим интерфейсом, исходный код программного интерфейса приложения (API), файл микропрограммного обеспечения и таблицы определения усиления.
ZIP
2481 M
ADRV9026/ADRV9029 - SDCARD
Образ ADRV9026-SDCARD для SD-карты, поставляемой вместе с оценочным комплектом, является актуальным на момент формирования комплекта. Если необходимо обновление, то пользователю будет предложено обновить образ при подключении к среде с графическим интерфейсом. Если карта не работает должным образом или пользователи хотели бы создать свою собственную SD-карту, этот образ можно загрузить и использовать для записи на новую карту или для перезаписи карты ADRV9026-SDCARD, входящей в оценочный комплект. Чтобы записать этот образ на карту, следуйте инструкциям по записи образа после того, как загрузите его на локальный диск. Обратите внимание, что при записи образа на новую карту потребуется SD-карта объемом не менее 16 ГБ.
PDF
584.37 K
ADRV9026/ADRV9029 Release Build Software Release Notes SW6.3.0.5
The SW6.3.0.5 RELEASE build provides updates in the ARM firmware, stream files, API, and GUI software to support ADRV9026/ADRV9029.

Инструменты проектирования

ZIP
13.85 M
Пакет файлов для проектирования с ADRV9026 (последнее обновление 12/2019)
Данный пакет файлов для проектирования включает в себя схемы оценочных плат, спецификацию, трассировку печатных плат, модели IBIS, BSDL и JCOM, S-параметры, список материалов, а также символы и контуры посадочных мест на плату.

Связанное оборудование (1)

Development Platform

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.