Обзор
Особенности и преимущества
- Полноценная радиокарта для оценки работы
- ADRV9009-W/PCBZ: Оценочный комплект для оценки работы ADRV9009 (оценочная плата с двухканальным приемопередатчиком, имеющим тракты приема, передачи и наблюдения)
- ADRV9008-1W/PCBZ: Оценочный комплект для оценки работы ADRV9008-1 (оценочная плата с двухканальным приемопередатчиком, имеющим тракты приема)
- ADRV9008-2W/PCBZ: Оценочный комплект для оценки работы ADRV9008-2 (оценочная плата с двухканальным приемопередатчиком, имеющим тракты передачи и наблюдения)
- Широкая полоса пропускания в диапазоне частот от 75 МГц до 6 ГГц
- Предоставляется в комплекте с обладающим высоким КПД источником питания и системой синхронизации
- Разъем FMC для подключения материнской платы Xilinx (EVAL-TPG-ZYNQ3)
- Подача питания осуществляется через один разъем FMC
- Комплект включает в себя схемы, изображение трассировки печатной платы, спецификацию, код HDL, драйверы и прикладное программное обеспечение
Подробнее о продукте
ADRV9009-W/PCBZ представляет собой радиокарту, предназначенную для оценки работы интегрированного приемопередатчика ADRV9009, обладающего самой широкой полосой пропускания и потрясающими высокочастотными характеристиками. Данная радиокарта предоставляет единую платформу с приемопередатчиком в конфигурации 2x2 для оценки работы устройства и быстрого прототипирования решений для систем радиосвязи. На плате размещены все периферийные устройства, необходимые для работы радиоплаты, в том числе обладающий высоким КПД источник питания и высокоэффективная система синхронизации. ADRV9009-W/PCBZ – это однокристальное решение с временным разделением каналов (TDD), содержащее два приемника, два передатчика и приемник тракта наблюдения.
Приемопередатчик ADRV9009-W/PCBZ работает в широком диапазоне частот от 75 МГц до 6 ГГц, однако высокочастотные характеристики во многом определяются широкополосным входным каскадом. Эта плата в первую очередь предназначена для изучения работы системы и получения различных сигналов от разработчиков программного обеспечения до того, как необходимое оборудование будет готово. Цель состоит в том, чтобы разработчики могли работать с сигналами, а не беспокоиться о последнем децибеле или 1% модуля вектора ошибки.
ADRV9008-1W/PCBZ представляет собой оценочный комплект для оценки работы микросхемы ADRV9008-1, имеющей два приемника, работающих в диапазоне частот от 75 МГц до 6 ГГц. ADRV9008-2W/PCBZ представляет собой оценочный комплект для оценки работы микросхемы ADRV9008-2, имеющей два передатчика с приемником тракта наблюдения, работающих в диапазоне частот от 75 МГц до 6 ГГц.
Платформы для оценки и прототипирования ADRV9008/ADRV9009
ADI предоставляет полный набор программных и аппаратных средств для оценки, прототипирования и создания типовых проектов. В следующей таблице перечислены доступные аппаратные и программные средства.
Материнские платы | Программное обеспечение и драйверы | |
Оценочная платформа | Оценочное программное обеспечение:
|
|
Платформа для прототипирования |
Программное обеспечение для прототипирования:
|
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Содержимое комплекта
- Радиокарта ADRV9009-W/PCBZ или ADRV9008-1W/PCBZ или ADRV9008-2W/PCBZ
- Две SD-карты на 8 ГБ
- Одна с драйвером Linux и IIO Scope (AD-FMC-SDCARD)
- Одна с графическим интерфейсом Windows (ADRV9009-SDCARD)
Примечание: В комплект поставки не входит материнская плата материнская плата EVAL-TPG-ZYNQ3, которая необходима для работы и должна быть заказана отдельно.
Начало работы
Сначала загрузите руководство пользователя оценочной системы, в котором описано, как приступить к работе. Данный оценочный комплект имеет несколько программных драйверов для оценки и быстрого прототипирования, а также некоторые инструменты разработки, облегчающие в моделирование и проектирование фильтров.