Обзор

Особенности и преимущества

  • Полнофункциональная оценочная плата ADRF6821
  • Одно напряжение питания: 5.6 В
  • Программное обеспечение ACE для управления

Подробнее о продукте

Плата ADRF6821-EVALZ предназначена для оценивания характеристик ИС ADRF6821. Оценочная плата содержит ИС ADRF6821, соединительный разъем для платы контроллера SDP-S, разъемы для подключения напряжения питания, стабилизаторы напряжения и разъемы SMA. Для программирования ИС ADRF6821 на плате ADRF6821-EVALZ требуется плата контроллера SDP-S. Плата ADRF6821-EVALZ представляет собой четырехслойную печатную плату, выполненную из материала фирмы Rogers.

ADRF6821 – это высококачественный широкополосный демодулятор, поддерживающий работу с радиочастотными (РЧ) входными сигналами в диапазоне от 450 МГц до 2800 МГц. Этот компонент с повышенной степенью интеграции включает в себя РЧ входной ключ 2:1, интегрированный РЧ балун, квадратурный демодулятор, интегрированный синтезатор с фазовой автоподстройкой частоты (ФАПЧ) /генератор, управляемый напряжением (ГУН), интегрированные усилители промежуточной частоты (ПЧ) и драйверы аналого-цифрового преобразователя (АЦП). Компонент поддерживает работу с шириной полосы входных/выходных сигналов до 500 МГц и содержит программируемый аттенюатор с диапазоном регулировки 15 дБ. Интегрированные в ADRF6821 синтезатор ФАПЧ /ГУН формируют сигнал гетеродина удвоенной частоты в диапазоне от 900 МГц до 5600 МГц.

Дополнительная информация об ADRF6821 доступна в техническом описании компонента, к которому следует обращаться при работе с оценочной платой.

Применяемые компоненты

Содержимое комплекта

  • Оценочная плата ADRF6821-EVALZ

Программное обеспечение

Программное обеспечение ACE

ZIP
224 KB
Плагин ACE для Board.ADRF6821 0.1.1 [Aug 07 18]
ACE plug-in for the ADRF6821 evaluation board
EXE
122 MB
ACE Installer Software 1.26.3240.1417 [Jun 21 22]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.