Обзор

Подробнее о продукте

ADRF6820-EVALZ is a full featured evaluation board allowing all the necessary support circuitry to operate the ADRF6820 in its various configurations. The evaluation board includes an on-board USB to allow for register programming via the SPI port of the ADRF6820. For ease of evaluation, a footprint for an optional crystal oscillator for the PLL reference input is integrated on the board, therefore not requiring an additional signal source. The I and Q outputs of the demodulator can be outputted single-ended or differentially where the necessary SMA connectors and balun are populated. Finally, the ADRF6820-EVALZ is populated with multiple power management options including LDOs, switching regulators, and the option to bypass the power management circuitry and to directly source the ADRF6820 with external power supplies. The ADRF6820-EVALZ is a 6 layer, FR-4 based evaluation board, and with the power management option only a +6V source is required. The required software that complements the evaluation board can be found on the ADI webpage.

Применяемые компоненты

Программное обеспечение

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.