Обзор

Особенности и преимущества

  • Полнофункциональная оценочная плата ADRF6780
  • Интегрированный на плате контроллер USB для управления через порт SPI
  • Работа от напряжения питания 5 В
  • Программный интерфейс ACE для управления через порт SPI

Подробнее о продукте

ADRF6780 - это широкополосный преобразователь с повышением частоты, который производится по кремниево-германиевой (SiGe) технологии и оптимизирован для применения в радиорелейных линиях диапазона СВЧ от 5.9 ГГц до 23.6 ГГц.

Преобразователь поддерживает два режима преобразования частоты: прямое преобразование квадратурных входных сигналов диапазона модулирующих частот на радиочастоту (РЧ), а также однополосное преобразование вещественных сигналов промежуточной частоты (ПЧ). Входы квадратурных сигналов имеют высокий импеданс и обычно используются с внешними дифференциальными согласующими резисторами номиналом 100 Ом. Входной каскад полосы модулирующих частот можно, при необходимости, отключить, и подавать на вход ПЧ модулированный вещественный сигнал промежуточной частоты в диапазоне от 0.8 ГГц до 3.5 ГГц. Типичное подавление нежелательной боковой полосы при преобразовании сигнала ПЧ составляет более 25 дБн. Пользователь может регулировать соотношение фаз в квадратурных каналах для достижения оптимального подавления боковой полосы при помощи последовательного порта SPI. Кроме того, интерфейс SPI позволяет отключать детектор выходной мощности для сокращения потребляемой мощности, если контроль уровня мощности не требуется.

ADRF6780 выпускается в компактном корпусе LFCSP с габаритами 5 мм × 5 мм и улучшенными тепловыми характеристиками. Компонент работает в температурном диапазоне от −40°C до +85°C.

Подробную информацию об ADRF6780 можно найти в техническом описании компонент, к которым следует обращаться в дополнение к руководству пользователя UG-920 при использовании этой оценочной платы.

Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Программное обеспечение

ACE Software

ZIP
123 KB
ACE plugin for Board.ADRF6780 1.1.1 [Oct 09 18]
ADRF6780, 6 to 26GHz IQ and IF Upconverter Evaluation Board
EXE
47.8 MB
ACE Installer Software 1.14.2791.1230 [Oct 16 19]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.