Обзор

Подробнее о продукте

ADRF5730-EVALZ — это четырехслойная оценочная плата. Слои меди имеют толщину 0.7 мил и отделены друг от друга диэлектрическим материалом.

Все проводники РЧ сигналов и сигналов постоянного тока разведены в верхнем слое металлизации, а внутренние и нижний слои представляют собой сплошные слои заземления, необходимые для реализации РЧ линий передачи. Верхний слой диэлектрика изготовлен из материала Rogers RO4003 толщиной 8 мил, имеющего хорошие высокочастотные характеристики. Внутренние и нижний слои диэлектрика обеспечивают механическую устойчивость платы. Общая толщина платы составляет 62 мил, что позволяет разместить на ней торцевые РЧ разъемы 2.4 мм.

Применяемые компоненты

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.