Обзор

Подробнее о продукте

ADRF5720-EVALZ — это четырехслойная оценочная плата. Слои меди имеют толщину 0.7 мил и отделены друг от друг диэлектрическим материалом.


Все проводники РЧ сигналов и сигналов постоянного тока разведены в верхнем слое металлизации, а внутренние и нижний слои представляют собой сплошные слои заземления, необходимые для реализации РЧ линий передачи. Верхний слой диэлектрика изготовлен из материала Rogers RO4003 толщиной 8 мил, имеющего хорошие высокочастотные характеристики. Внутренние и нижний слои диэлектрика обеспечивают механическую устойчивость платы. Общая толщина платы составляет 62 мил, что позволяет разместить на ней торцевые РЧ разъемы 2.4 мм.

Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.