Обзор

Подробнее о продукте

ADRF5130-EVALZ – это оценочная плата с предустановленными компонентами, изготовленная из материала RO4350 и имеющая 8 слоев для лучшего теплоотведения. Для работы платы напряжение питания 5 В необходимо подключить к контрольной точке VDD, а опорное напряжение заземления – к контрольной точке GND.

Управляющее напряжение 0/+5 В, которое выбирает состояние ключа, прикладывается к контрольной точке VCTL. Входной сигнал РЧ может быть подан на разъем SMA, обозначенный на плате как RFC, а выходные сигналы РЧ могут быть сняты с разъемов SMA, обозначенных на плате как RF1 и RF2.

Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.