Обзор
Подробнее о продукте
ADRF5045-EVALZ – это четырехслойная оценочная плата. Слои меди имеет толщину 0.7 мил и отделены друг от друга диэлектрическим материалом.Все проводники РЧ сигналов и сигналов постоянного тока разведены на внешнем слое металлизации, а внутренние слои и нижний слой выделены под заземление. Диэлектрик верхнего слоя выполнен из материала Rogers RO4003 толщиной 8 мил, который обеспечивает оптимальные характеристики на высоких частотах. Диэлектрические материалы средних и нижнего слоев обеспечивают механическую устойчивость. Общая толщина платы составляет 62 мил, что позволяет подключать к её торцам РЧ разъемы 2.4 мм.
Линии передачи РЧ сигналов на плате спроектированы с использованием модели копланарного волновода, имеющей ширину проводника 14 мм и расстоянием между проводниками 5 мм для обеспечения характеристического сопротивления 50 Ом. В целях поддержания оптимальных тепловых характеристик и качества РЧ сигнала вокруг линий передачи и под открытой теплоотводящей площадкой корпуса расположено максимально возможное количество сквозных переходных отверстий.
Два порта питания VDD и VSS подключаются к контрольным точкам TP1 и TP4, управляющие напряжения V1 и V2 подключаются к контрольным точкам TP2 и TP3, а опорное напряжение заземления GND подключается к контрольной точке TP5.
К проводникам управляющих сигналов V1 и V2 подключен последовательный резистор номиналом 0 Ом. Для фильтрации высокочастотного шума к цепям питания подключены блокировочные конденсаторы номиналом 100 пФ. Кроме того, на плате имеются пустые посадочные места для установки дополнительных блокировочных конденсаторов.
Порты входного и выходных РЧ сигналов (RFC, RF1, RF2, RF3 и RF4) подключаются через линии передачи к РЧ разъемам 2.4 мм (J1 – J5). Эти высокочастотные разъемы обеспечивают связь за счет механического контакта и не припаяны к плате. Линия сквозной калибровки, используемая для оценивания потерь печатной платы в различных условиях окружающей среды, соединяет разъемы J6 и J7, которые не установлены на плате.
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Документация
Файлы проектирования оценочных плат (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.