Обзор

Подробнее о продукте

ADRF5027-EVALZ - это четырехслойная оценочная плата толщиной 62 мил, изготовленная из материала RO4003, с предустановленными на ней всеми необходимыми компонентами и разъемами.

Для нормальной работы платы на контрольные точки VDD и VSS необходимо подать два напряжения питания, +3.3 В и -3.3 В, соответственно, а напряжения заземления источников необходимо подключить к контрольной точке GND. Два входных напряжения управления с уровнями 0 В или +3.3 В, выбирающие состояние ключа (RFC-RF1, RFC-RF2 или полностью отключенное состояние), подаются на контрольные точки EN и CTRL.

Радиочастотный (РЧ) входной сигнал может быть подан на торцевой РЧ разъем 2.4 мм, обозначенный RFC, а для наблюдения РЧ выходных сигналов могут быть использованы торцевые РЧ разъемы 2.4 мм, обозначенные RF1 и RF2.

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.