Обзор

Подробнее о продукте

ADRF5021-EVALZ – это четырехслойная оценочная плата, выполненная из материала RO4003, с предустановленными компонентами. Для нормальной работы платы необходимо подключить два напряжения питания, +3.3 В и -2.5 В, к контрольным точкам, обозначенным VDD и VSS, а напряжение заземления – к контрольной точке, обозначенной GND.

Два управляющих напряжения с уровнями 0/+3.3 В, задающие состояние ключа, прикладываются к контрольным точкам, обозначенным EN и CTRL. Входной РЧ сигнал может быть подан на торцевой разъем 2.4 мм, обозначенный RFC, а выходные РЧ сигналы могут быть сняты с торцевых разъемов 2.4 мм, обозначенных RF1 и RF2.

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.