Обзор

Подробнее о продукте

ADPD2212 – это оптический датчик с фильтром подавления ИК излучения, оптимизированный для применения в биомедицине. Благодаря интеграции в одном корпусе кремниевого фотодиода с глубоким переходом и крайне низкой емкостью, работающего в режиме фотопроводимости с нулевым смещением, и обладающего низким шумом усилителя тока он обеспечивает очень низкое энергопотребление и близкое к теоретическому отношение сигнал-шум. ADPD2212 имеет типичную ширину полосы 400 кГц, благодаря чему он хорошо подходит для работы с импульсными источниками возбуждения. Компонент потребляет очень низкую мощность в рабочем состоянии и содержит вывод отключения питания, при помощи которого его можно переключать в состояние пониженного энергопотребления для оптимизации срока службы батарей в портативных устройствах. Характеристики ADPD2212 ограничены дробовым шумом, что делает его превосходным выбором для измерения сигналов с наивысшей точностью в условиях слабой освещенности. Комбинация низкого энергопотребления, очень высокого отношения сигнал-шум и устойчивости к электромагнитным помехам позволяет создавать на его основе малопотребляющие решения, которые невозможно получить при использовании традиционных комбинаций фотодиода и трансимпедансного усилителя.

Оценочная плата EVALZ-ADPD2212 позволяет упростить оценивание характеристик компонента. Полная информация об ADPD2212, наряду с принципиальной электрической схемой и топологией оценочной платы, доступна в техническом описании продукта.

Применяемые компоненты

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.