Обзор
Особенности и преимущества
- Поддерживает работу с универсальным асинхронным приёмопередатчиком (UART)
- Поддерживает протокол передачи данных на основе UDP
- Возможность полноценной настройки ADPD188BI
- На уровне регистров
- На верхнем уровне
- Обеспечивает вывод графиков
- График временной зависимости
- График частотной зависимости
- Совместима с дымовой камерой EVAL-CHAMBER
Подробнее о продукте
Оценочная плата EVAL-ADPD188BIZ-S2 предоставляет пользователям простые средства оценки оптического модуля ADPD188BI и может использоваться совместно с дымовой камерой EVAL-CHAMBER для создания устройств обнаружения дыма и аэрозолей.
Система оценки состоит из оценочной платы EVAL-ADPD188BIZ-S2, платы микроконтроллера EVAL-ADPDUCZ, дымовой камеры EVAL-CHAMBER (опционально) и графического пользовательского интерфейса программного обеспечения Wavetool Evaluation Software. Программное обеспечение предоставляет пользователям возможность настройки модуля как на нижнем, так и верхнем уровнях, позволяет выполнять анализ как во временной, так и в частотной областях, а также обеспечивает возможность передачи данных по протоколу пользовательских датаграмм (UDP), в связи с чем данную оценочную плату можно легко настроить для взаимодействия с пользовательской системой разработки.
Питание EVAL-ADPD188BIZ-S2 осуществляется через ленточный кабель от платы микроконтроллера EVAL-ADPDUCZ (заказывается отдельно).
Для получения подробной информации о ADPD188BI прочитайте техническую документацию на ADPD188BI, к которой следует обращаться совместно с этим руководством пользователя при работе с данными оценочными платами.