Обзор

Особенности и преимущества

  • Supports the detection of UART, BT
  • UDP transfer capability
  • ADPD188GG full configuration
    • Register level
    • High level
  • Graph view
    • Time graph
    • Frequency graph
 

Подробнее о продукте

The EVAL-ADPD188GGZ evaluation board provides users with a simple means of evaluating the ADPD188 photometric front end. The evaluation system includes the Applications WaveTool graphical user interface (GUI) that provides users with low level and high level configurability, real-time frequency and time domain analysis, and user datagram protocol (UDP) transfer capability so the evaluation board can easily interface to the user development system.


The EVAL-ADPD188GGZ is powered through the ribbon cabled from the EVAL-ADPDUCZ microcontroller board, (obtained separately). The evaluation board provides an ADPD188GG optical module, AD8233 ECG amplifier, and an ADXL362 accelerometer. The form factor of the evaluation board is optimized for wrist based photoplethysmography (PPG) measurements.


For additional information on the functionality of the ADPD188GG, refer to the ADPD188GG data sheet.

Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Содержимое комплекта

  • EVAL-ADPD188GGZ-PPG  evaluation board
  • Mini USB cable

Программное обеспечение

ПО оценивания

EXE
62.63 M
Wavetool Evaluation Software (Rev. 5.10.0)
A user datagram protocol (UDP) transfer capability from the Wavetool Evaluation Software allows data stream connections and register configurability to external analysis programs, such as LabVIEW® or MATLAB®, in real time.

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.