ПО оценивания
Rev.
3.6.1
1
Показать все
Обзор
Особенности и преимущества
- Supports the detection of UART
- UDP transfer capability
- ADPD1080/ADPD1081 full configuration
- Register level
- High level
- Graph view
- Time graph
- Frequency graph
Подробнее о продукте
The EVAL-ADPD1081Z-PPG evaluation board provides users with a simple means of evaluating the ADPD1080/ADPD1081 photometric front end with an optimized discrete optical design for vital signs monitoring applications. The evaluation system includes the Applications Wavetool graphical user interface (GUI) that provides users with low level and high level configurability, real-time frequency and time domain analysis, and user datagram protocol (UDP) transfer capability so the evaluation board can easily interface to the user development system.The EVAL-ADPD1081Z-PPG is powered through the ribbon cable from the EVAL-ADPDUCZ microcontroller board (obtained separately). The evaluation board provides three green light emitting diodes (LEDs) and a 7 mm2 photodiode (PD). The design of the evaluation board is optimized for wrist-based photoplethysmography (PPG) measurements.
For additional information on the functionality of the ADPD1080/ ADPD1081, refer to the ADPD1080/ADPD1081 data sheet.
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Содержимое комплекта
- EVAL-ADPD1081Z-PPG evaluation board
- Ribbon cable
Системные требования
- PC running Windows 7 or Windows 10 operating system
- EVAL-ADPDUCZ microcontroller board
Документация
Руководства пользователя (1)
Статьи по применению (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.