Обзор

Особенности и преимущества

  • Input voltage range: 2.7 V to 20 V (40V for ADP7142)
  • Output current range: 0 mA to 200 mA
  • Output voltage accuracy: ±0.8 %
  • Operating temperature range: −40°C to +125°C
  • Adjustable option voltage set with two external resistors VOUT = 1.2 V × (1 + R1/R2)

Подробнее о продукте

The ADP7118/ADP7142 evaluation board is used to demonstrate the functionality of the ADP7118/ADP7142 series of linear regulators.

Simple device measurements such as line and load regulation, dropout, and ground current can be demonstrated with just a single voltage source, a voltmeter, an ammeter, and load resistors.

Связанное оборудование (1)

Типовые проекты

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.