Обзор

Особенности и преимущества

  • Канал 1: максимальный ток нагрузки 800 мА
  • Канал 2: максимальный ток нагрузки в режиме гистерезиса 50 мА, максимальный ток нагрузки в режиме широтно-импульсной модуляции (ШИМ) 300 мА
  • Канал 3: низкое RDS(ON) (494 мОм при VOUT3 = 2.5 В)
  • Погрешность выходного напряжения ±1.5% в диапазоне температур
  • Диапазон входных напряжений: 2.7 В - 15.0 В
  • Интегрированные ключи на полевых МОП транзисторах в цепях высокого и низкого напряжений

Подробнее о продукте

ADP5310 – это микросхема, которая совмещает двухканальный синхронный понижающий стабилизатор постоянного напряжения и ключ нагрузки в одном 16-выводном корпусе TSSOP. ADP5310 работает с входными напряжениями в диапазоне от 2.7 В до 15.0 В и требует минимального количества внешних компонентов для построения решений с высоким КПД благодаря интеграции силового ключа, синхронного выпрямителя и внутренней схемы компенсации.

Оценочная плата ADP5310 обеспечивает простой способ оценивания компонента компонента. В руководстве пользователя описывается процедура быстрой настройки платы для сбора данных о характеристиках ADP5310.

Подробная информация об ADP5310 приведена в техническом описании компонента. При работе с оценочной платой в дополнение к руководству пользователя рекомендуется обращаться за информацией к техническому описанию.

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.