Обзор

Особенности и преимущества

  • Крайне низкий потребляемый ток
  • Функция контроля входного напряжения
  • Небольшое количество необходимых внешних компонентов и малые габариты решения
  • Поддерживает работу с источниками постоянного и переменного напряжения

Подробнее о продукте

ADP5304 - это синхронный понижающий стабилизатор постоянного напряжения с крайне низким энергопотреблением в 10-выводном корпусе LFCSP. ADP5304 работает с диапазоном входных напряжений от 2.15 В до 6.50 В и требует минимального количества внешних компонентов для реализации обладающего высоким КПД решения благодаря интеграции ключа питания, синхронного выпрямителя и схемы компенсации.

Оценочная плата ADP5304 с полным мостовым выпрямителем способна работать с источниками постоянного и переменного напряжения питания, обеспечивая стабилизацию входного напряжения с предустановленным значением порога VINOK.

Оценочная плата ADP5304 предназначена для упрощения оценивания характеристик компонента. В данном руководстве пользователя описывается, как быстро сконфигурировать плату для измерения характеристик.

Полная информация об ADP5304 доступна в техническом описании компонента, которым следует руководствоваться в дополнение к данному руководству пользователя при работе с оценочной платой.

Применяемые компоненты

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.