Обзор

Особенности и преимущества

  • Крайне низкий потребляемый ток
  • Контроль входного напряжения
  • Малое количество необходимых внешних компонентов и компактные размеры решения

Подробнее о продукте

ADP5303 - это обладающий крайне низким энергопотреблением, синхронный понижающий стабилизатор постоянного напряжения с ключом нагрузки в 9-выводном корпусе LFCSP. Он работает с входными напряжениями в диапазоне от 2.06 В до 6.5 В и требует минимального количества внешних компонентов для реализации решения с высоким КПД благодаря интеграции ключа цепи питания, синхронного выпрямителя и внутренней схемы компенсации.


Оценочная плата ADP5303 упрощает процесс оценивания характеристик продукта. В данном руководстве пользователя описывается процедура быстрого конфигурирования платы для проведения измерений.

 

Подробная информация об ADP5303 доступна в техническом описании продукта, которым следует руководствоваться в дополнение к руководству пользователя UG-881 при работе с оценочной платой.

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.