Обзор
Подробнее о продукте
ADP5091/ADP5092 – это микросхемы двухканального модуля управления питанием с крайне низким энергопотреблением для схем сбора электроэнергии в компактном корпусе LFCSP с габаритами 4 мм × 4 мм. Платы ADP5091-1-EVALZ и ADP5092-1-EVALZ работают с входными напряжениями в диапазоне от 0.38 В до 3.3 В и требуют минимального количества внешних компонентов для построения высокоэффективного решения благодаря интегрированным ключам цепи питания, синхронному выпрямителю, схеме управления батареей питания, а также гибридной комбинации выходов импульсного и линейного напряжения.
Оценочные платы ADP5091-1-EVALZ и ADP5092-1-EVALZ упрощают процесс оценивания характеристик и возможностей компонента. В данном руководстве пользователя обсуждается как быстро сконфигурировать плату для выдачи выходного напряжения на выходе SYS, регулируемого в диапазоне до 3.5 В с использованием внешнего резистивного делителя. Внутренние ключи находятся в активном состоянии, пока напряжение на запасающем элементе, подключаемом к выводу BAT, превышает запрограммированное внешне напряжение SETSD, которое равно 2.4 В. Сигнал индикатора PGOOD (питание в норме) переключается в состояние высокого логического уровня, когда напряжение на выводе SYS достигает 3 В. Напряжение на выводе REG_OUT установлено в значение по умолчанию и составляет 2.5 В. Подробная информация об ADP5091/ADP5092 доступна в техническом описании ADP5091/ADP5092, к которому следует обращаться при работе с оценочными платами в дополнение к этому руководству пользователя.