Обзор

Подробнее о продукте

The ADP5080 evaluation board is a complete, 6-channel + 2 LDO, dc-to-dc converter design based on the ADP5080. The ADP5080 includes 5 synchronous buck converters and 1 synchronous buck-boost converter at up to 3A per channel. Voltages, startup sequence, and protection functions are all programmable through the I2C interface with the ADP5080 evaluation board GUI.

Применяемые компоненты

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.