Обзор

Особенности и преимущества

  • Input voltage range: 3 V to 5.5 V
  • Output voltage: −5 V
  • Output current: 190 mA
  • Demonstrated compact 6 mm × 5 mm layout

Подробнее о продукте

The ADP5075CB-EVALZ evaluation board demonstrates the functionality of the ADP5075 dc-to-dc converter.

The board can be used to evaluate simple device measurements, such as line regulation, load regulation, and efficiency. Device features, such as selectable operating frequency, soft start, and slew rate control can also be evaluated. The evaluation board accepts input voltages within the tolerance of standard 3.3 V to 5 V dc levels.

For more details about the dc-to-dc converter, refer to the ADP5075 data sheet, which must be consulted in conjunction with the user guide when using the evaluation board.

Применяемые компоненты

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.