Обзор

Подробнее о продукте

The ADP5074CP-EVALZ evaluation board is used to demonstrate the functionality of the ADP5074 dc-to-dc converter.


Simple device measurements, such as line regulation, load regulation and efficiency, can be evaluated with the board. Device features, including selectable operating frequency, soft start and slew rate control, may be demonstrated. The board has been designed to show the smallest footprint layout that can be accomplished with this part.


For more details about the dc-to-dc converter, refer to the ADP5074 datasheet.

Применяемые компоненты

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.