Обзор
Особенности и преимущества
- Полнофункциональная оценочная плата для ADP2443
- Компактные габариты решения
- Четырехслойная печатная плата из материала с высокой температурой стеклования (TG), обеспечивающего превосходные тепловые характеристики
- Удобные подключения через вертикальные штыревые контакты
- Напряжение питания
- PVIN от 4.5 В до 36 В
- Возможность синхронизации
- Независимое управление сигналом разрешения
- Выход “питание в норме”
Подробнее о продукте
Оценочная плата ADP2443-EVALZ представляет собой законченное, компактное решение, которое позволяет пользователям оценивать все характеристики ADP2443 при близкой к идеальной топологии печатной платы.
Главным компонентом на оценочной плате является ADP2443 - синхронный, понижающий стабилизатор постоянного напряжения с интегрированными полевыми МОП транзисторами в цепях высокого напряжения и синхронного выпрямителя, позволяющими получить решение с высоким КПД в компактном корпусе LFCSP (4 мм × 4 мм).
Оценочная плата имеет независимое управление сигналом разрешения, что дает свободу конфигурирования при оценивании характеристик ADP2443.
Подробная информация о стабилизаторе ADP2443 доступна в техническом описании продукта, к которому следует обращаться при работе с оценочной платой в дополнение к руководству пользователя.