Обзор

Особенности и преимущества

  • Диапазон входных напряжений: 4.5 В - 60 В
  • Выходное напряжение: 3.3 В
  • Индикатор “питание в норме”

Подробнее о продукте

Оценочная плата ADP2360CP-EVALZ демонстрирует функциональные возможности преобразователя постоянного напряжения ADP2360.

Плата может быть использована для проведения простых измерений параметров компонента, таких как коэффициент стабилизации при изменениях входного напряжения, коэффициент стабилизации при изменениях тока нагрузки и КПД. Оценочная плата имеет выход индикатора “питание в норме”. Различные рабочие параметры, такие как время мягкого запуска и максимальный ток катушки индуктивности, могут быть модифицированы путем изменения номиналов компонентов платы.

Полная спецификация преобразователя постоянного напряжения ADP2360 доступна в техническом описании продукта, к которому следует обращаться при работе с оценочной платой в дополнение к руководству пользователя UG-930.

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.