Обзор
Подробнее о продукте
The ADP2302/ADP2303 are 2 A/3 A, 20 V, nonsynchronous step-down, dc-to-dc regulators with an integrated power MOSFET in a SOIC package with an exposed paddle. The ADP2302/ ADP2303 evaluation boards are complete buck regulator solutions that allow users to evaluate the performance of the regulators.
The ADP2302/ADP2303 integrated soft-start circuitry prevents inrush current at power-up. The power-good output indicates that the output voltage is regulated within tolerance, and it can be used to sequence devices that have an enable input. The precision enable feature allows the part to be easily sequenced from external supplies. Other key features include undervoltage lockout (UVLO), output overvoltage protection (OVP), thermal shutdown (TSD), and overcurrent protection (OCP).
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Документация
Руководства пользователя (1)
Покупка
Цена указана за одну единицу.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.