Обзор

Подробнее о продукте

The ADP223 evaluation board is used to demonstrate the functionality of the ADP223 dual adjustable linear regulator.


Simple device measurements, such as line and load regulation, dropout voltage, and ground current consumption, can be demonstrated with only a single voltage supply, voltmeters, a current meter, and load resistors.

Применяемые компоненты

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.