Обзор

Подробнее о продукте

The ADP2164 is a synchronous, step-down dc-to-dc regulator in a compact, 4 mm × 4 mm LFCSP package. The ADP2164 requires minimal external components to provide a high efficiency solution with integrated power switch, synchronous rectifier, and internal compensation. The input voltage range of the ADP2164 is 2.7 V to 6.5 V.

The ADP2164 evaluation board provides an easy way to evalu-ate the device. This user guide describes how to quickly set up the board to collect performance data.

Complete information about the ADP2164 is available in the ADP2164 data sheet, which should be consulted in conjunction with this user guide when using the evaluation board.

Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.