Обзор
Подробнее о продукте
The ADP2114 evaluation (demo) board is a complete, dual, step-down, dc-to-dc converter design based on the ADP2114, a configurable, dual 2 A/single 4 A, synchronous step-down, dc-to-dc regulator.
Документация
Оценочная документация (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.