Обзор

Подробнее о продукте

The ADP2106 evaluation board is a complete step-down dc-to-dc converter solution using the ADP2106 step-down dc-to-dc converter. It provides a ±1% accurate (±3% over all conditions) regulated output voltage with load currents up to 1.5 A. It comes in two versions: the ADP2106-1.8-EVAL with fixed output voltage of 1.8 V, and the ADP2106-EVAL with adjustable output voltage initially set to 2.5 V.

Применяемые компоненты

Программное обеспечение

Инструменты проектирования

Инструмент проектирования стабилизаторов напряжения ADIsimPower™
ADIsimPower – это самый быстрый и наиболее точный инструмент проектирования подсистем управления питанием. Центр проектирования ADI позволяет вам создать проект схемы питания за три простых шага.

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.