Обзор

Подробнее о продукте

The ADP2105 evaluation board is a complete step-down dc-to-dc converter solution using the ADP2105 step-down dc-to-dc converter. It provides a ±1% accurate (±3% over all conditions) regulated output voltage with load currents up to 1 A. It comes in two versions: the ADP2105-1.8-EVAL with fixed output voltage of 1.8 V and the ADP2105-EVAL with adjustable output voltage initially set to 2.5 V.

Применяемые компоненты

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.