Обзор
Подробнее о продукте
This describes the design, operation, and test results of the ADP1850DP-EVALZ operating in dual-phase mode and the ADP1850SP-EVALZ operating in single-phase mode.
The input range for this evaluation board is 10 V to 15 V, and the regulated output voltage is 1.09 V with a maximum 50 A output current. A switching frequency (fSW) of 300 kHz is chosen to achieve a good balance between efficiency and the sizes of the power components.
The input range for the ADP1850SP-EVALZ evaluation board is 10 V to 20 V, and the two regulated output voltages are set to 3.3 V (VOUT1) and 1.8 V (VOUT2) with a maximum 14 A output current. A switching frequency (fSW) of 600 kHz is chosen to achieve a good balance between efficiency and the sizes of the power components.
Документация
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.