Обзор

Особенности и преимущества

  • Полнофункциональные оценочные платы для ADP1764 и ADP1765
  • Диапазон входных напряжений: 1.10 В - 1.98 В
  • Диапазон выходных токов:
    • ADP1764: 0 мА - 4 A
    • ADP1765: 0 мА - 5 A
  • Возможность оценивания конфигураций с регулируемым или фиксированным выходным напряжением
  • Удобные контрольные точки для проведения электрических измерений
  • Рабочий температурный диапазон: от −40°C до +125°C

Подробнее о продукте

Оценочные платы стабилизаторов с фиксированным выходным напряжением ADP1764-1.0-EVALZ и ADP1765-1.0-EVALZ и оценочные платы стабилизаторов с регулируемым выходным напряжением ADP1764-ADJ-EVALZ и ADP1765- ADJ-EVALZ демонстрируют функциональные возможности линейных стабилизаторов семейств ADP1764 и ADP1765.

Для проведения простых измерений параметров компонентов с использованием данной платы, включая стабилизацию при изменениях входного напряжения и тока нагрузки, падение напряжения и ток в цепи заземления, достаточно одного источника напряжения питания, вольтметра, амперметра и нагрузочных резисторов.

Платы стабилизатора ADP1764 с фиксированным и регулируемым выходным напряжением идентичны платам стабилизатора ADP1765.

Подробную информацию о линейных стабилизаторах ADP1764 и ADP1765 можно найти в технических описаниях соответствующих компонентов, к которым следует обращаться в дополнение к руководству пользователя при использовании этих оценочных плат.

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.