Обзор
Особенности и преимущества
- Input voltage range: 1.6 V to 3.6 V
- Output current range: 0 mA to 300 mA
- Output voltage accuracy: ±1%
- Operating temperature range: −40°C to +125°C
Подробнее о продукте
The ADP172 evaluation board is used to demonstrate the functionality of the ADP172 series of linear regulators. Simple device measurements such as line and load regulation, dropout voltage, and ground current can be demonstrated with only a single voltage supply, a voltmeter, a current meter, and load resistors.
For more information about the ADP172 linear regulator, see the ADP172 data sheet.
Применяемые компоненты
Документация
Руководства пользователя (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.