Обзор

Особенности и преимущества

  • Input voltage range: 2.2 V to 5.5 V
  • Output current range: 0 mA to 150 mA
  • Output voltage accuracy: ±1%
  • Operating temperature range: −40°C to +125°C

Подробнее о продукте

The ADP165/ADP166 evaluation boards are used to demonstrate the functionality of the ADP165/ADP166 series of linear regulators.


Simple device measurements such as line and load regulation, dropout voltage, and ground current can be demonstrated with only a single voltage supply, a voltmeter, an ammeter, and load resistors. 


Complete specifications for the ADP165/ADP166 linear regulators are available in the ADP165/ADP166 data sheet available from Analog Devices, Inc., and should be consulted in conjunction with this user guide when using the evaluation boards.

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.