Обзор

Подробнее о продукте

The input range for the demo board is 3.0 V to 3.6 V, and the output voltage is 5 V with a maximum load of 2 A. The design is done in a bootstrapped configuration as shown in Figure 13. The switching frequency fSW is set to 600 kHz with a 36 kΩ resistor. This design is done in all multilayer ceramic capacitors (MLCC), although other types of capacitors can be used, such as the aluminum polymer or aluminum electrolytic capacitors. The PCB is laid out in such a way that the user can easily modify the demo board for other input and output configurations.

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.