Обзор

Подробнее о продукте

The ADP1612/ADP1613 evaluation module is a complete step-up dc-to-dc switching converter application with components selected to allow operation over the full range of input and load conditions for the 5 V (ADP1612) and 12 V (ADP1613) output voltages. The evaluation boards can be adjusted for different output voltages by changing R1 and R2. In addition, L1, D1, C3, and R3 may need to be adjusted and should be recalculated to ensure stable operation.

The ADP1612/ADP1613 evaluation module operates in pulse-width modulation (PWM) current mode with up to 94% efficiency. The shunt-selectable switching frequency and PWM current-mode architecture allow for excellent transient response, easy noise filtering, and the use of small, cost-saving external inductors and capacitors. Other key features include a 33 nF soft start capacitor, undervoltage lockout (UVLO), thermal shutdown (TSD), and jumper selected enable. The evaluation module demonstrates the operation and performance of the ADP1612/ADP1613.

Программное обеспечение

Инструменты проектирования

Инструмент проектирования стабилизаторов напряжения ADIsimPower™
ADIsimPower – это самый быстрый и наиболее точный инструмент проектирования подсистем управления питанием. Центр проектирования ADI позволяет вам создать проект схемы питания за три простых шага.

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.