Обзор

Подробнее о продукте

ADP1290CB-EVALZ evaluation board is using the ADP1290 12V, 2A Logic Controlled High-Side Power Switch to demonstrate the functionality of the ADP1290 power switch. Simple device measurements such as VIN to VOUT resistance (RDSON), ground current, and off state current can be demonstrated with just a single voltage supply, a voltmeter, a current meter, and load resistors.

Применяемые компоненты

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.