Обзор
Особенности и преимущества
- Boost PFC topology providing high power factor and low THD
- High efficiency(>95%)
- Protection features for AC line input and high voltage output
- Low component count
- Programmable response to faults
- Programmable inrush control
- Accurate AC Power Metering
- Test points for users to quickly and easily evaluate the key features of ADP1047
Подробнее о продукте
The evaluation board features a boost PFC topology operating at 100KHz switching frequency. Its output is rated at deliver 385V, 300W with a universal AC linput ranging from 85-265V. The board features the ADP1047 digital controller for offering power factor correction and accurate AC power metering. It also provides protection features like AC line fault protection, OCP and OVP.
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Документация
Руководства по оценочным наборам (1)
ADP1047/ADP1048 Evaluation Documentation
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.