Обзор

Подробнее о продукте

The USB to I2C interface is used for communicating between a digital power management device (like the ADP1043A) and the configuration software that runs on a computer. It also supplies 5V and 0.5A to power up the daughter card / evaluation boards.


This same USB to I2C interface connector is used for the ADP1043A, ADP1047, ADP1048, and other digital power management devices.

Markets & Technology

Применяемые компоненты

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.