Обзор
Особенности и преимущества
- Изолированные слои заземления (на стороне логики и стороне шины)
- Удобное подключение через разъемы SMA
- Питание 3.3 В или 2.5 В на стороне 1 (VIN1/VDD1) и стороне 2 (VIN2/VDD2) (в любых комбинациях)
- Земля на стороне 1 (GND1) и стороне 2 (GND2)
- Входные сигналы LVDS: DIN1+, DIN1–, DIN2+, DIN2–
- Выходные сигналы LVDS: DOUT1+, DOUT1–, DOUT2+, DOUT2–
- Выбираемые при помощи джампера напряжения питания 3.3 В или 2.5 В
- Согласующие резисторы на всех драйверах/приемниках LVDS
Подробнее о продукте
Платы EVAL-ADN4651EB1Z и EVAL-ADN4652EB1Z предназначены для простого и быстрого оценивания характеристик изолятора низковольтных дифференциальных сигналов ADN4651/ADN4652 (LVDS) без применения дополнительных внешних компонентов. ADN4651/ADN4652 построены на базе технологии iCoupler® компании Analog Devices, Inc., которая позволяет объединить в одном 20-выводном широком корпусе SOIC двухканальный изолятор и передатчик с приемником LVDS. Они способны работать со скоростями передачи данных до 600 Мбит/с, поддерживая очень низкое дрожание фазы.
Оценочная плата имеет отдельные слои земли и питания для каждой из сторон изолятора. Подобное разделение позволяет оценивать характеристики ADN4651/ADN4652 с гальванической развязкой между обоими сторонами устройства. Для каждой из сторон ADN4651/ADN4652 требуется напряжение питания 3.3 В или 2.5 В, которое выбирается пользователем при помощи джампера. Используя LDO-стабилизатор, напряжение 2.5 В можно сформировать из внешнего напряжения питания 3.3 В.
Полная информация об ADN4651/ADN4652 доступна в техническом описании ADN4650/ADN4651/ADN4652, к которому следует обращаться в дополнение к руководству пользователя UG-900 при работе с оценочной платой.
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Документация
Покупка
Цена указана за одну единицу.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.