Обзор

Особенности и преимущества

  • Полнофункциональная оценочная плата ADMV4420
  • Интегрированный на плате разъем SDP-S для управления через SPI
  • Работа от напряжения 5 В
  • Программный интерфейс ACE для управления через SPI

Подробнее о продукте

ADMV4420 — это обладающий повышенной степенью интеграции активный смеситель с двойной балансировкой, который содержит интегрированный синтезатор с дробным коэффициентом деления и идеально подходит для применения в системах спутниковой связи диапазона K следующего поколения.

Радиочастотный (РЧ) входной интерфейс компонента состоит из интегрированного РЧ балуна и малошумящего усилителя (МШУ), комбинация которых позволяет добиться оптимального уровня однополосного коэффициента шума, равного 7 дБ, при одновременной минимизации количества внешних компонентов. Обладающий широким динамическим диапазоном выходной усилитель промежуточной частоты (ПЧ) обеспечивает номинальный коэффициент преобразования 36 дБ.

Внутренний сигнал гетеродина (LO) для смесителя с двойной балансировкой формируется при помощи интегрированного, обладающего низким фазовым шумом, синтезатора с дробным коэффициентом деления на базе схемы фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ), многоядерного генератора, управляемого напряжением (ГУН), и внутреннего удвоителя частоты, избавляя от необходимости во внешних схемах синтеза частот. В многоядерном ГУН используется внутренняя процедура автоматической калибровки, которая позволяет схеме ФАПЧ выбирать необходимые настройки и входить в синхронизм за время, приблизительно равное 400 мкс.

В качестве источника входного сигнала опорной частоты для схемы ФАПЧ на оценочной плате используется кварцевый генератор частоты 50 МГц с дифференциальным возбуждением. В качестве альтернативного варианта, вход опорного сигнала может быть подключен к внешнему источнику несимметричного сигнала опорной частоты. Фазочастотный детектор схемы ФАПЧ работает с частотами до 50 МГц.

ADMV4420 производится по кремний-германиевой (SiGe) технологии изготовления компонентов на биполярных комплементарных транзисторах «металл-окисел-полупроводник» (BiCMOS) и выпускается в отвечающем требованиям RoHS 32-выводном корпусе LFCSP с открытой теплоотводящей площадкой, имеющем габариты 5 мм × 5 мм. Компонент гарантированно обеспечивает заявленные в спецификации характеристики в температурном диапазоне от −40°C до +85°C при работе с напряжением питания 5 В.

Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Программное обеспечение

ACE Software

ZIP
161 KB
ACE plugin for Board.ADMV4420 0.1.4 [Oct 10 18]
K-Band Down Converter with Integrated Fractional-N PLL and VCO
EXE
47.8 MB
ACE Installer Software 1.14.2791.1230 [Oct 16 19]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.