Обзор

Подробнее о продукте

This user guide describes information related to the EVAL-ADM3260EBZ evaluation board. The evaluation board provides all of the support circuitry required for users to evaluate the ADM3260 hot swappable dual I2C isolators with integrated dc-to-dc converter.

The ADM3260 data sheet provides additional information and should be consulted when using the EVAL-ADM3260EBZ evaluation board.


Based on the isoPower technology, the integrated isolated dc-to-dc converter on the ADM3260 uses high frequency switching elements to transfer power through its transformer. Special care is taken during board layout to meet emissions standards. See the AN-0971 Application Note for board layout recommendations.


Features
  • Full-featured evaluation kit for ADM3260
  • Screw terminals for easy connection
  • Multiple test points for easy node access
  • Knob adjustable isolated dc-to-dc output voltage
  • Special layout to minimize electromagnetic interference (EMI)

Применяемые компоненты

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.