Обзор

Особенности и преимущества

  • Простое оценивание характеристик трансивера RS-485 со скоростью передачи 50 Мбит/с ADM3066E
  • Варианты платы для различных стандартных корпусов полудуплексных трансиверов RS-485
    • 10-выводный MSOP, ADM3066EBRMZ (EVAL-ADM3066EEBZ)
    • 10-выводный LFCSP, ADM3066EBCPZ (EVAL-ADM3066EEB1Z)
  • Подключение питания/заземления через блок клемм с винтовым зажимом
    • Диапазон рабочих напряжений VCC от 3.0 В до 5.5 В
    • Напряжение питания логических схем ввода/вывода от 1.62 В до 5.5 В
  • Защита от электростатического разряда в соответствии с требованиями IEC на контактах А и В шины RS-485
    • ±12 кВ контактный и бесконтактный разряд
  • Блоки клемм с винтовым зажимом для логических сигналов ввода/вывода и сигналов RS-485
  • Управление сигналами разрешения работы приемника/передатчика (RE и DE) при помощи перемычек
  • Контрольные точки для измерения всех сигналов
  • Резисторы и посадочные места для компонентов цепей согласования и смещения

Подробнее о продукте

Оценочные платы EVAL-ADM3066EEBZ и EVAL-ADM3066EEB1Z упрощают и ускоряют процесс оценивания характеристик трансивера RS-485 со скоростью передачи 50 Мбит/с ADM3066E в стандартных корпусах MSOP и LFCSP, соответственно. Они позволяют исследовать функции приема/передачи без применения внешних компонентов. Для удобного подключения сигналов RS-485, цифровых сигналов ввода и вывода, а также питания и заземления на платах установлены блоки клемм с винтовым зажимом. Оценочные платы могут питаться от стандартного конфигурируемого лабораторного источника питания с напряжением в диапазоне от 3.0 В до 5.5 В.


Оценочная плата EVAL-ADM3066EEBZ имеет посадочное место для полудуплексного трансивера RS-485 ADM3066EBRMZ в 10-выводном корпусе MSOP. Оценочная плата EVAL-ADM3066EEB1Z имеет посадочное место для полудуплексного трансивера RS-485 в 10-выводном корпусе LFCSP.


Полный набор спецификаций ADM3066E приведен в техническом описании ADM3066E, к которому следует обращаться в дополнение к руководству пользователя UG-1131 при работе с оценочной платой.

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.