Обзор
Особенности и преимущества
- Трансивер RS-485/RS-422 с гальванической развязкой сигналов, выдерживаемое напряжение 5 кВ ср.кв.
- Удобное подключение сигналов и напряжений питания через клеммные блоки с винтовыми зажимами и джамперы
- Диапазон рабочих напряжений логических схем VDD1 от 1.7 В до 5.5 В
- Диапазон рабочих напряжений VDD2 от 3 В до 5.5 В
- Обсуждение других особенностей см. в руководстве пользователя
Подробнее о продукте
Оценочная плата EVAL-ADM2795EEBZ может быть использована для упрощения процесса оценивания устойчивого к внешним воздействиям трансивера RS-485/RS-422 ADM2795E с гальванической развязкой, 5 кВ ср.кв., и защитой от повышенных напряжений в цепи питания до 24 В. Сигналы и напряжения питания легко подключаются к EVAL- ADM2795EEBZ через клеммные блоки с винтовым зажимом и джамперы. EVAL-ADM2795EEBZ может питаться от батареи 9 В или стандартного конфигурируемого лабораторного источника питания. На плате имеются регулировочные потенциометры и стабилизаторы напряжения в цепях VDD1 и VDD2 для конфигурирования напряжения питания при работе от батареи 9 В.Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Содержимое комплекта
- EVAL-ADM2795EEBZ
- EVAL-ADM2795EEPBZ
Документация
Руководства пользователя (3)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.