Обзор

Подробнее о продукте

The EVAL-ADM2484EEBZ allows the isolated ADM2484E RS-485 transceiver to be easily and quickly evaluated. The evaluation board allows all of the input and output functions to be exercised without the need for external components. The ADM2484E differential bus transceiver is an integrated, galvanically isolated component designed for bidirectional data communication on multipoint bus transmission lines.

The device employs Analog Devices, Inc., iCoupler® technology to combine a 3-channel isolator, a three-state differential line driver, and a differential input receiver into a single package. The logic side of the device is powered with either a 5 V or a 3.3 V supply, and the bus side uses an isolated 3.3 V supply.

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.