Обзор
Особенности и преимущества
- Организация последовательности включения/отключения и контроль шестнадцати шин питания
- Ограничение и обеспечение запаса по напряжению на девяти шинах питания
- Автоматическая запись сбоев по питанию во внутреннюю память EEPROM
- Работает автономно без дополнительного программного обеспечения
- Интерфейс PMBus поддерживает все программное обеспечение, связанное с устройством
- Шина для подключения других микросхем упрощает каскадирование нескольких ADM1266 и организацию подачи питания
- 16 источников опорного напряжения для эмуляции входного напряжения
- Переключатели и светодиоды для эмуляции сигналов с использованием линий ввода/вывода общего назначения (GPIO)
Подробнее о продукте
ADM1266-EVALZ представляет собой демонстрационную систему для оценки работы 16-канального секвенсора питания ADM1266 серии Super Sequencer с интерфейсом I2C/SMBus/PMBus. ADM1266 позволяет контролировать и управлять 16 шинами питания. ADM1266-EVALZ демонстрирует возможности ADM1266 по организации питания, ограничению, обеспечению запаса по напряжению, контролю, мониторингу и логированию сбоев для шестнадцати шин питания. Выходное напряжение каждого канала питания полностью контролируется.
ADM1266-EVALZ представляет собой единую плату, которая содержит четырнадцать линейных стабилизаторов ADP1710 с выходным током 150 мА и два линейных стабилизатора ADP7102 с выходным током 300 мА, которые управляются посредством ADM1266. Эта плата является сложной 16-канальной системой питания с возможностью программирования.
Эта демонстрационная система поддерживается программным обеспечением ADI Power Studio™ с графическим пользовательским интерфейсом (GUI), который позволяет полностью управлять всеми функциями ADM1266. Аппаратная система ADM1266-EVALZ в сочетании с программным обеспечением ADI Power Studio образуют мощную среду разработки для проектирования и тестирования параметров конфигурации ADM1266. Эти настройки могут храниться во внутренней памяти EEPROM устройства или в файле. Этот файл впоследствии можно использовать для заказа предварительно запрограммированных устройств или для программирования устройств в производственной среде. Программное обеспечение отображает в реальном времени все параметры конфигурации и получаемые от ADM1266 результаты измерений. Телеметрия позволяет легко получить доступ к журналу ошибок, созданному ADM1266, и расшифровать его. Данная плата поставляется предварительно запрограммированной со значениями EEPROM, которые позволяют организовать работу шестнадцати шин питания, используемым в ADM1266-EVALZ.
Несколько плат ADM1266-EVALZ можно соединить вместе по каскадному принципу, чтобы сформировать источник питания с большим количеством каналов (см. многоплатные сборки). Такое каскадное соединение дает возможность оценить функции ADM1266, которые позволяют передавать информацию о последовательности организации питания и сбоях на несколько микросхем. Пользователь может соединить таким образом до шестнадцати плат ADM1266-EVALZ, тем самым обеспечив управление до 256 отдельными шинами питания. Более крупные сборки из плат ADM1266-EVALZ также возможно реализовать с помощью шины I2C с программируемым базовым адресом. Демонстрационная плата ADM1266-EVALZ может питаться от внешнего источника питания, например, от источника +12 В. Связь с программным обеспечением осуществляется через EVAL-ADP-I2C-USB.