Обзор

Подробнее о продукте

ADL5903-EVALZ – это полностью смонтированная 4-слойная печатная плата, выполненная из материала, аналогичного стеклотекстолиту FR4. Для нормальной работы платы требуется питание от 3 В до 5 В/15 мА. Напряжение питания подключается к зажимам, обозначенным VPOS и GND. Входной РЧ сигнал подается на SMA разъем (RFIN). Выходное напряжение поступает на SMA разъем (VOUT) или на испытательный контур (OUT).

Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.