Обзор

Подробнее о продукте

ADL5902-EVALZ – это 4-слойная печатная плата, выполненная из материала, аналогичного стеклотекстолиту FR4. Для нормальной работы платы требуется питание 5 В/100 мА. Напряжение питания 5 В подключается к зажимам, обозначенным VPOS и GND. Входной РЧ сигнал подается на SMA разъем IN . Выходное напряжение поступает на SMA разъем VOUT.


Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.