Обзор
Подробнее о продукте
ADL5801-EVALZ is a fully populated, 4-layer evaluation board fabricated using the Rogers RO 3003 material and is powered by a single supply in the 4.75 V to 5.25 V The RF, LO and IF ports are configured for single-ended signaling via a balun transformer. The board provides smaller balun footprints for evaluation at higher frequencies. In addition, the board offers the capability to configure bias settings, IF filtering and matching schemes.
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Документация
Техническое описание (1)
Оценочная документация (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.